47-90-201-40-005
キャプティブスクリュー, , プレスイン, マイナス, ナールド, レンガ色
材質 | 鋼 |
---|---|
色 | テラコッタ色 |
ノブスタイル | ナールド |
ヘッドスタイル | マイナスリセス |
取りつけ | プレスイン |
外側のパネル厚さ | 0.90 |
締結された状態でのねじの飛出し (mm) | 5.30 |
締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) | 0.50 |
製品 | 47/4C - 脱落防止ねじ |
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。
あなたのレビューを投稿する