The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
キャプティブスクリュー, 6-32, プレスイン, プラス, スムース, 光沢
47-61-221-21
キャプティブスクリュー, 6-32, プレスイン, プラス, スムース, 光沢
製品仕様
材質 |
ステンレス鋼 |
仕上げ |
無処理 |
色 |
光沢 |
ノブスタイル |
スムース |
ノブの材質 |
アルミ合金 |
ねじサイズ |
6-32 |
ヘッドスタイル |
プラスリセス |
取りつけ |
プレスイン |
リセスサイズ |
#2 プラスリセス |
シリーズ |
スタイルドノブ |
外側のパネル厚さ |
0.90 |
締結された状態でのねじの飛出し (mm) |
6.90 |
締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) |
2.10 |
製品 |
47/4C - 脱落防止ねじ |
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
6551
|
2024-09-06
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
Assembly Fasteners Inc.
Apopka FL USA
|
489
|
2024-09-06
|
sales@tropicfast.com
1-800-488-4777
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
83
|
2024-09-10
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|