47-90-201-40-005
Latch
Matériau | Acier |
---|---|
Couleur / Apparance | Ocre brun |
A ailette | Bouton moleté |
Type de tête | Empreinte fendue |
Installation | A sertir par pression |
Epaisseur OP | 0.90 |
Saillie de vis serrée (mm) | 5.30 |
Saillie de vis desserrée (mm) | 0.50 |
Class | 47/4C - Vis captives |
Les vis captives Southco de classe 47 (et les vis captives de classe 4C Prisme à code couleur correspondantes) permettent des centaines de combinaisons de types d’installation et d’actionnement par outil pour le montage de portes, de panneaux et autres matériels dans le cadre d’applications où l’espace disponible est limité.
Rédigez votre propre commentaire