The store will not work correctly when cookies are disabled.
Puede que JavaScript esté deshabilitado en tu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Home
Pestillo de la diapositiva, Acero inoxidable, Pasivado
TL-05-100-52
Pestillo de la diapositiva, Acero inoxidable, Pasivado
Especificaciones
Material
Acero inoxidable
Acabado
Pasivado
Color
Brillante
Tipo de montaje
Montaje frontal
Clase
TL - Cierre deslizante
DFCI Number
8415-SS
Escribir Tu Propia Revisión
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
3691
2024-06-21
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
2468
2024-06-25
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
1553
2024-06-06
info@marek.eu
+420 541 420 811
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
547
2024-06-21
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
59
2024-06-05
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
30
2024-06-21
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
8
2024-06-21
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.Stockport
UK"
6
2024-06-07
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
Zygology Ltd
Oxford UK
4
2024-06-18
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020