D4-AJW5-90ZBCNA
Latch
Tipo de cabeza | Tipo mariposa |
---|---|
Tamaño | Tamaño 5 |
Tipo | Tornillo |
Clase | D4 - DZUS® Cierres de 1/4 de vuelta Línea Estándar |
Cage Code | 72,794.00 |
DFCI Number | 121J-W590-Z3C |
Escribir Tu Propia Revisión
Tipo de cabeza | Tipo mariposa |
---|---|
Tamaño | Tamaño 5 |
Tipo | Tornillo |
Clase | D4 - DZUS® Cierres de 1/4 de vuelta Línea Estándar |
Cage Code | 72,794.00 |
DFCI Number | 121J-W590-Z3C |