EA-A06 - Controlador con USB
El Controlador con USB EA-A06 des Southco permite el funcionamiento independiente, controlado por ordenador, de hasta 14 cierres o dispositivos electrónicos diferentes, al conectarlo a un ordenador mediante un puerto USB estándar. El EA-A06, en conjunción con el ordenador, permite además que el usuario realice fácilmente un seguimiento y la grabación de los accesos en los cierres electrónicos, proporcionando un informe de accesos que puede utilizarse para ayudar a demostrar el cumplimiento de requisitos regulatorios.
![EA-A06 - Controlador con USB EA-A06 - Controlador con USB](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/EA-A06-USB-Controller-968x432.jpg)
El EA-A06 presenta un cómodo interfaz con comandos de programación simples, que pueden utilizarse con cualquier software del cliente, simplificando la configuración, funcionamiento y gestión de los dispositivos electrónicos mediante un único ordenador, y eliminando así la necesidad de soluciones o dispositivos de acceso adicionales.
- Funcionamiento remoto de cierre electromecánico, controlado por ordenador vía puerto USB
- Se controlan independientemente hasta 14 salidas /entradas de cierre
- Cómodo interfaz con comandos de programación sencillos
- Instalación tipo “plug-and-play” con conexiones etiquetadas, para una fácil configuración
- Varias opciones de latiguillos de cables
- Fuente de alimentación con opciones para adaptadores de enchufe globales
- Código de software demo disponible
- Corriente máxima por salida: 2 Amps
- Rango de voltaje de funcionamiento: 12-24 VCC (Ver instrucciones de funcionamiento en el folleto del producto)
- Cable USB 2.0
Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí:
Certificaciones De ProductosBúsqueda por número de pieza
- Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyectoLas personas suelen buscar por: