47-90-201-40-005
Latch
Material | Acero |
---|---|
Color | Terracota |
Tipo pomo | Moleteado |
Tipo de cabeza | Cabeza con ranura |
Montaje | A presión |
Espesor del panel exterior | 0.90 |
Proyección del tornillo en posición cerrada (mm) | 5.30 |
Proyección del tornillo en posición abierta (mm) | 0.50 |
Clase | 47/4C - Tornillos cautivos |
Los tornillos cautivos Southco de la Clase 47 (y los tornillos cautivos Prisma de la Clase 4C de colores) ofrecen cientos de combinaciones de instalación y tipos de accionamiento para puertas, paneles y otros componentes de acceso con limitaciones de espacio.
Escribir Tu Propia Revisión