TL-20-602-08

オーバーセンータラッチ, Sサイズ, , スティール,

見積のご依頼
製品仕様
材質
アクセス制限 制限なし
サイズ・シリーズ スモールサイズ
タイプ Receptacle
製品

TL : オーバーセンータラッチ

サウスコのオーバーセンタ-ラッチはレバー動作やオーバーセンター動作の応用で機能を向上させ、二枚のパネルを引き付けて安全に固定します。多様なラッチのサイズと様々なアプリケーション用にデザインも豊富に取り揃えております。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。

あなたのレビューを投稿する
レビュー中の商品:オーバーセンータラッチ, Sサイズ, , スティール,