M1-41
Cierre de impacto, Tamaño mediano, Con cerradura, 2-7 mm Espesor del panel, 25-26 mm Espesores, Plástico, Natural
Material | Plástico |
---|---|
Grado del material | PC / PBT Blend |
Acabado | Natural |
Color | Negro |
Acceso restringido | Auto Relock |
Tipo de espesores | Fixed |
Montaje | Mounting Bracket |
Espesor del panel exterior | 2.00 |
Espesor máximo del panel exterior | 7.00 |
Grip - Minimum (mm) | 25.00 |
Grip - Maximum (mm) | 26.00 |
Perfil | Perfil bajo |
Tamaño | Tamaño mediano |
Clase | M1 - Cierres encastrados Serie Flush Pull |
Modelo llamativo y enrasado, con tirador plegable y tornillería de montaje oculta hacen que estos cierres tengan un aspecto atractivo. Su accionamiento de cierre de impacto le proporciona una gran funcionalidad. Y su construcción resistente a la corrosión le permiten funcionara y tener un excelente aspecto durante largo tiempo, incluso en aplicaciones exteriores.
Escribir Tu Propia Revisión