ST-7A3-25FW-33
コンスタント(定)トルクヒンジ, 非対称, 順回転トルク 0.28 N-m (2.5 in-lbf), 逆回転トルク 0.23 N-m (2 in-lbf), リベット/ねじ(スルーホール), 亜鉛合金, 無処理
材質 | 亜鉛合金 |
---|---|
仕上げ | 無処理 |
色 | 無処理 |
順回転トルク | 0.28 |
逆回転トルク(Nm) | 0.23 |
トルクタイプ | 非対称 |
取りつけ | リベット/ねじ |
シリーズ | コンスタント(定)トルク |
カウンターバランス | いいえ |
製品 | ST - トルクヒンジ(埋込型、定トルク) |
小型ヒンジSTシリーズは、あらゆる方向の物体の位置��めに対応し確実に保持します。小型ウェブカメラや家電製品、携帯型モニター、LCDディスプレイ、売り場専用端末、医療機器、大型エンクロージャパネルに至る様々なサイズやトルク要件に適合します。洗練された人間工学に基づいたSTヒンジはあらゆる用途において、精度と品質を実感する滑らかで一定した動作を提供します。
あなたのレビューを投稿する