ST-7A-40FB-33
一定トルク埋め込みヒンジ, 非対称, 0.451 N⋅m, 0.271 N⋅m, リベット/ スクリュー, 亜鉛合金, ナチュラル
材質 | 亜鉛合金 |
---|---|
仕上げ | 無処理 |
色 | 無処理 |
順回転トルク | 0.45 |
逆回転トルク(Nm) | 0.27 |
トルクタイプ | 非対称 |
取りつけ | リベット/ねじ |
シリーズ | コンスタント(定)トルク |
カウンターバランス | いいえ |
製品 | ST - トルクヒンジ(埋込型、定トルク) |
小型ヒンジSTシリーズは、あらゆる方向の物体の位置��めに対応し確実に保持します。小型ウェブカメラや家電製品、携帯型モニター、LCDディスプレイ、売り場専用端末、医療機器、大型エンクロージャパネルに至る様々なサイズやトルク要件に適合します。洗練された人間工学に基づいたSTヒンジはあらゆる用途において、精度と品質を実感する滑らかで一定した動作を提供します。
あなたのレビューを投稿する