サウスコ自動車内装向けソリューション: ラグジュアリーミニバン「 ようこそ、快適さへ」

ZEEKR(ジーカー)は、中国の自動車メーカーである吉利汽車が新たに展開する電気自動車(EV)専門のブランド。浙江省寧波市を拠点に2021年に設立されたZEEKRは、新技術やソリューションを導入したインテリジェントEVを提供しています。新たに設立された自動車メーカーとして、ZEEKRは見た目の美しさと技術の微妙なバランスを取ることで、人と機械の間のシナジーの創造を目指しています。
2022年に発表された同社初のEVミニバン(MPV)であるZEEKR 009は、ミニバンを再定義する、エレガントなデザインと広々とした快適なスペースを取り入れました。その内装デザインにあたり、ZEEKRは一体型の折りたたみテーブルを実現できるソリューションを求めていました。
サウスコの協力のもと、ZEEKR 009は搭乗者の車内体験をより便利にする内装を実現しました。軽量ながら耐久性に優れた折りたたみ式のテーブルは、コンパクトでアームレストに格納でき、車内スペースを広く使うことができます。それを可能にしたのは、サウスコがZEEKR向けにカスタム設計した、自動車産業で求められる厳格な要件を満たし、同時にZEEKRの期待どおりに洗練された装飾性を兼ね備えたソリューションでした。
課題
新興の電気自動車(EV)ブランドであるZEEKRは、ミニバンZEEKR 009.のラグジュアリーな内装とシームレスな一体感を持つ折りたたみ式テーブルを実現するための方法を検討するなかで、実際問題として、設計、技術、外観やユーザー体験などを含む多角的な課題に直面しました。 特に、すべての回転軸に摩擦技術を採用し、アルミニウム合金表面に接着剤で革を貼り付ける仕様は、アジアのメーカーとしてはこれまでにない試みで、その動きについてもノイズを低く維持しながら180° スムーズに動くことが求められました。またこれらに加え、鏡面研磨またはクロームめっき仕上げ、および限られたスペース内で高剛性と軽量のバランスを取ることなどの厳しい要件が課されました。 このような従来方法とは異なるアイデアに対して、未知の領域であるとして辞退した部品メーカーが多くありましたが、サウスコは可能性の限界を押し広げられる機会に臨みました。
解決策
サウスコはZEEKRの要件を細部まで満たすフルカスタムのソリューションを提供しました。アジアのサプライヤーは折りたたみテーブルの設計と製造に必要な専門知識が不十分だったこともあり、サウスコにとってこのような製品づくりは初めての試みでした。サウスコは、ラグジュアリーさにこだわる ZEEKR 009の装飾にふさわしい完璧な製品を提供すべく、実績ある皮革サプライヤーと協働のもと、さまざまな仕上げを探り、その結果、ZEEKR 009の高級感のあるイメージと完璧に調和した、優美で洗練された外観を持つテーブルの開発に成功しました。 サウスコの技術チームは、この用途に最適な操作力と耐振動性を提供するには、サウスコ AVシリーズ およびAHヒンジの摩擦技術を適用できることを確認しました。このヒンジは一定のトルクが特徴で、可動域全体で抵抗を制御できます。さらに、折りたたみテーブルはサウスコの位置決め技術を用いて設計されました。搭乗者はテーブルを静かにかつ簡単に操作することができます。振動や動的負荷に対してもテーブルをどの位置でもしっかりと保持し、スムーズに180° 操作でき、またヒンジの調整は一切不要です。 このヒンジは、占有スペースを最小限に抑えることができ、折りたたみテーブルを使用時には安全な水平位置に展開し、また使用しないときは簡単に折りたたみ、隙間なく平らな状態で格納できます。サウスコは、従来の分厚く扱いにくいテーブルの機構を廃し、機能性とスペース効率の両方を最大化する合理的なソリューションを提供しました。
導入と結果
設計から製造まで4年間にわたるこの道筋は、常に、今ある機能性、耐久性と人間工学的な使いやすさのその先を追求するサウスコのイノベーションの姿勢と取り組みの一例です。平面度の偏差を最小限に抑え、重量配分を最適化し、高級感あるレザー仕上げの180°回転テーブルの開発は、顧客満足を追求するサウスコのコミットメントの体現でもあります。
価値
ZEEKRは、サウスコと協働することで、搭乗者に上質で、便利なクルマの体験を届けるというコミットメントを一層強化できました。サウスコの折りたたみテーブルを組み込むことで、ZEEKR 009 EVミニバンの内装に洗練さと実用性を両方実現しました。軽量でコンパクトなデザインのテーブルは、アームレストにシームレスに溶け込み、スペースの有効活用を最大化しました。サウスコのヒンジソリューションと、その摩擦および位置決め技術は、スムーズな操作、安定性と静粛性を確保し、同時にZEEKRが追求するラグジュアリーさ、快適さと細部へのこだわりに応えました。ZEEKRは、このようにドライバーと搭乗者の全体的な体験を向上することで、外観と機能性の双方を両立させるブランドとして独自性を際立たせています。
「サウスコとのパートナーシップは、当社に変革をもたらしました。サウスコの細部へのこだわりと完璧さの追求によって、ZEEKRは新たな高みに向かうことができました。サウスコが提供した折りたたみテーブルソリューションは、ZEEKR 009を代表する特徴になりました」 モデルディレクター チェン氏