R4-EM-R71-131-B

電子回転ラッチ(プッシュ-クローズ), 遅延再ロック, 背面トリガー, ラッチ状況マイクロスイッチなし, 非密閉コネクタ, 1/4-20 ねじ, ステンレス鋼ハウジング, 不動態化処理

見積のご依頼
製品仕様
材質 ステンレス鋼
仕上げ 不動態化処理
アクセス制限 電子アクセス
ねじサイズ 1/4-20
Trigger Style 背部トリガー
取りつけ リベット/ねじ
外形 露出無し / 内部
ボルト 12-24 V
コネクタ 非密閉コネクタ
リロックタイプ 遅延型
パッケージング 個別包装
マイクロスウィッチ スイッチなし
製品

R4-EM 電子回転式ラッチ

Trigger Spring キックアウト(軽)

堅牢設計と高いセキュリティ性で実績を持つ回転ラッチに電子アクセス制御の利便性をコンパクトに統合したサウスコのR4-EM-05 電子回転ラッチ。設置とメンテナンスが簡単かつ、プッシュ-クローズ(押して閉める)と電子開錠の簡単操作で、幅広い用途で機械式ラッチから電子錠への移行をシンプル化。内蔵センサーによりラッチ開閉状況を通知するほか、オプションのドアセンサーでドアの状況を検知します。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。