R4-30-41-503-10

回転プッシュラッチ,ラージサイズ,2段式,ボトム (ケーブル取付用ブラケット),1/4-20 ねじ径,鋼,亜鉛めっき,クロムめっき、光沢,光沢

見積のご依頼
製品仕様
材質
仕上げ 亜鉛めっき、光沢クロメート処理
光沢
Stage 2段式
据えつけ穴 1/4-20 ねじ径
取りつけ リベット/ねじ
アクチュエーション 左手
操作
サイズ・シリーズ ラージサイズ
製品 R4 - 回転ラッチ
重荷重用装置や車のドア、パネルのためのこれらの頑丈なラッチソリューションでは、回転力の強さと安全性にプッシュ・トゥ・クローズの利便性が合体。コンパクトなデザインながら操作は表面に露出せず、締めたときのずれを吸収。弱い力でしっかり閉まり、ぴったりと安全にラッチが掛かります。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。