R4-30-10-301-10

回転式ラッチ, Lサイズ, 1段式, 2ポイント トリガー, 6.7 mm 貫通, スティール, 亜鉛メッキ クロメート処理

見積のご依頼
製品仕様
材質
仕上げ 亜鉛めっき、光沢クロメート処理
光沢
Stage 1段式
据えつけ穴 6.7 mm スルーホール
取りつけ リベット/ねじ
アクチュエーション 右手
操作 2点
サイズ・シリーズ ラージサイズ
製品 R4 - 回転ラッチ
重荷重用装置や車のドア、パネルのためのこれらの頑丈なラッチソリューションでは、回転力の強さと安全性にプッシュ・トゥ・クローズの利便性が合体。コンパクトなデザインながら操作は表面に露出せず、締めたときのずれを吸収。弱い力でしっかり閉まり、ぴったりと安全にラッチが掛かります。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。