R4-25-211-51B6-10
回転プッシュラッチ, ミディアムサイズ, 1段式, プル開放スイッチ付、12Vアクチュエータ付, ボトムレバー, 一体型ケーブル取付用ブラケット, 統合バンパー, 1/4-20 ねじ径, 鋼, 亜鉛めっき, 光沢クロメート処理
| 材質 | 鋼 |
|---|---|
| 仕上げ | 亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
| 色 | 光沢 |
| アクセス制限 | 電子アクセス |
| Stage | 1段式 |
| 据えつけ穴 | 1/4-20 ねじ径 |
| 取りつけ | リベット/ねじ |
| 操作 | 下 |
| アクチュエータのタイプ | 拡張&保持 |
| サイズ・シリーズ | ミディアムサイズ |
| Style | 統合バンパー, 統合ケーブル取付用ブラケット |
| ボルト | 12 V |
| マイクロスウィッチ | ドア&ラッチ状態スイッチ |
| 製品 | R4 - 回転ラッチ |
| Trigger Spring | ディテントプル開放 |
重荷重用装置や車のドア、パネルのためのこれらの頑丈なラッチソリューションでは、回転力の強さと安全性にプッシュ・トゥ・クローズの利便性が合体。コンパクトなデザインながら操作は表面に露出せず、締めたときのずれを吸収。弱い力でしっかり閉まり、ぴったりと安全にラッチが掛かります。