R4-10-40-905-10

回転式ラッチ, Sサイズ, 2段式, 統合バンパー, 直接, 7.2mm 貫通, スティール, スティール, 光沢

見積のご依頼
製品仕様
材質
仕上げ 亜鉛めっき、光沢クロメート処理
光沢
Stage 2段式
据えつけ穴 7.2 mm スルーホール
取りつけ リベット/ねじ
アクチュエーション 左手
操作 直接
サイズ・シリーズ スモールサイズ
Style 統合バンパー
製品 R4 - 回転ラッチ
重荷重用装置や車のドア、パネルのためのこれらの頑丈なラッチソリューションでは、回転力の強さと安全性にプッシュ・トゥ・クローズの利便性が合体。コンパクトなデザインながら操作は表面に露出せず、締めたときのずれを吸収。弱い力でしっかり閉まり、ぴったりと安全にラッチが掛かります。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。