R4-10-40-501-20

回転式ラッチ, Sサイズ, 2段式, 底, 7.2mm 貫通, ステンレススティール, 光沢

見積のご依頼
製品仕様
材質 ステンレス鋼
仕上げ 不動態化処理
光沢
Stage 2段式
据えつけ穴 7.2 mm スルーホール
取りつけ リベット/ねじ
アクチュエーション 左手
操作
サイズ・シリーズ スモールサイズ
製品 R4 - 回転ラッチ
重荷重用装置や車のドア、パネルのためのこれらの頑丈なラッチソリューションでは、回転力の強さと安全性にプッシュ・トゥ・クローズの利便性が合体。コンパクトなデザインながら操作は表面に露出せず、締めたときのずれを吸収。弱い力でしっかり閉まり、ぴったりと安全にラッチが掛かります。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。

あなたのレビューを投稿する
レビュー中の商品:回転式ラッチ, Sサイズ, 2段式, 底, 7.2mm 貫通, ステンレススティール, 光沢