R4-10-21-801-10

回転式ラッチ, Sサイズ, 1段式, Dual Trigger, In-line / Top, 1/4-20 ねじ径, スティール, スティール, 光沢

見積のご依頼
製品仕様
材質
仕上げ 亜鉛めっき、光沢クロメート処理
光沢
Stage 1段式
据えつけ穴 1/4-20 ねじ径
取りつけ リベット/ねじ
アクチュエーション 左手
操作 デュアルトリガー、同一線/トップ
サイズ・シリーズ スモールサイズ
製品 R4 - 回転ラッチ
重荷重用装置や車のドア、パネルのためのこれらの頑丈なラッチソリューションでは、回転力の強さと安全性にプッシュ・トゥ・クローズの利便性が合体。コンパクトなデザインながら操作は表面に露出せず、締めたときのずれを吸収。弱い力でしっかり閉まり、ぴったりと安全にラッチが掛かります。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。