The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
電子回転ラッチ(プッシュ-クローズ), プル開放ラッチ, 密封, プラスチックおよびステンレス鋼, スルーホール, 5V, コネクタなし
R4-05-50-9EP1-20
電子回転ラッチ(プッシュ-クローズ), プル開放ラッチ, 密封, プラスチックおよびステンレス鋼, スルーホール, 5V, コネクタなし
製品仕様
| 色 |
光沢 |
| 製品 |
R4-EM 電子回転式ラッチ |
堅牢設計と高いセキュリティ性で実績を持つ回転ラッチに電子アクセス制御の利便性をコンパクトに統合したサウスコのR4-EM-05 電子回転ラッチ。設置とメンテナンスが簡単かつ、プッシュ-クローズ(押して閉める)と電子開錠の簡単操作で、幅広い用途で機械式ラッチから電子錠への移行をシンプル化。内蔵センサーによりラッチ開閉状況を通知するほか、オプションのドアセンサーでドアの状況を検知します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
No stock is available for this product.