The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
回転プッシュラッチ, マイクロサイズ, 2段式, デュアルトリガー, 統合バンパー, 4.5 mm スルーホール, 鋼, 亜鉛めっき, クロムめっき、光沢
R4-05-40-9A05-10
回転プッシュラッチ, マイクロサイズ, 2段式, デュアルトリガー, 統合バンパー, 4.5 mm スルーホール, 鋼, 亜鉛めっき, クロムめっき、光沢
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| 仕上げ |
亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
| 色 |
光沢 |
| Stage |
2段式 |
| 据えつけ穴 |
4.5 mm スルーホール |
| 取りつけ |
リベット/ねじ |
| 操作 |
直接 |
| サイズ・シリーズ |
マイクロサイズ |
| Style |
統合バンパー |
| 製品 |
R4 - 回転ラッチ |
重荷重用装置や車のドア、パネルのためのこれらの頑丈なラッチソリューションでは、回転力の強さと安全性にプッシュ・トゥ・クローズの利便性が合体。コンパクトなデザインながら操作は表面に露出せず、締めたときのずれを吸収。弱い力でしっかり閉まり、ぴったりと安全にラッチが掛かります。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
No stock is available for this product.