R4-05-23-501-77

回転プッシュラッチ, マイクロサイズ, 1段式, ボトムレバー, 4.5mm スルーホールと取付用ブラケット, 鋼, 亜鉛ニッケル, 光沢

見積のご依頼
製品仕様
材質
仕上げ 亜鉛ニッケル
光沢
Stage 1段式
据えつけ穴 4.5 mm スルーホールと取付用ブラケット
取りつけ リベット/ねじ
操作
サイズ・シリーズ マイクロサイズ
製品 R4 - 回転ラッチ
重荷重用装置や車のドア、パネルのためのこれらの頑丈なラッチソリューションでは、回転力の強さと安全性にプッシュ・トゥ・クローズの利便性が合体。コンパクトなデザインながら操作は表面に露出せず、締めたときのずれを吸収。弱い力でしっかり閉まり、ぴったりと安全にラッチが掛かります。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。