The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
チューブラーキーカムロック, Keyed Differently (50 codes), 36.5 mm, 28.9 mm, 亜鉛合金, クロム処理
PT-1-5C109-20B-KD
チューブラーキーカムロック, Keyed Differently (50 codes), 36.5 mm, 28.9 mm, 亜鉛合金, クロム処理
製品仕様
| 材質 |
亜鉛合金 |
| 仕上げ |
クロムめっき |
| 外側のパネル厚さ |
0.00 |
| 最大外側パネル厚 |
28.90 |
| キーコード |
個別キー (50コード) |
| カムハウジング長さ |
36.50 |
| 製品 |
PT:チューブラーキーカムロック |
幅広いエンクロージャ用途でカムロックの性能をアップグレードするための手頃なチューブラーキーカムロックの強化されたセキュリティをご利用ください。多彩なハウジングとカム寸法のオプションは、幅広いエンクロージャ構成を満たし、クロムメッキのダイカストハウジングは、あらゆる取り付けに魅力的で耐久性のある表面を提供します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
No stock is available for this product.