The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
ハンドル, 穴センタ 96mm , 雌ねじ, 10-32 ねじ径, アルミ合金, 陽極酸化処理, 黒, オーバル型, 16 X 7 mm
P8-096-38-10V-15
ハンドル, 穴センタ 96mm , 雌ねじ, 10-32 ねじ径, アルミ合金, 陽極酸化処理, 黒, オーバル型, 16 X 7 mm
製品仕様
| 材質 |
アルミ合金 |
| 仕上げ |
陽極酸化処理 |
| 色 |
黒 |
| ねじサイズ |
10-32 |
| 取りつけ |
雌ねじ |
| プル サイズ |
96.00 |
| 製品 |
P8 - 引手・ハンドル |
これらのクラッシック「U」字型円筒状引き手は、ドアや引き出しの取っ手としてシンプルで安価な製品です。高さ31mm(1.22インチ)で4種類の長さから、必要な握り手を選べます。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
No stock is available for this product.