P8-096-38-10V-11

ハンドル, 穴センタ 96mm , 雌ねじ, 10-32 ねじ径, アルミ合金, 陽極酸化処理, 研磨加工, オーバル型, 16 X 7 mm

見積のご依頼
製品仕様
材質 アルミ合金
仕上げ 陽極酸化処理
研磨加工
ねじサイズ 10-32
取りつけ 雌ねじ
プル サイズ 96.00
製品 P8 - 引手・ハンドル
これらのクラッシック「U」字型円筒状引き手は、ドアや引き出しの取っ手としてシンプルで安価な製品です。高さ31mm(1.22インチ)で4種類の長さから、必要な握り手を選べます。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。