P7-0-45227

インジェクト/エジェクトメカニズム, アクセサリー, 2.5 mm, 1.6 mm, プラスティック,

見積のご依頼
製品仕様
材質 プラスチック
外側のパネル厚さ 1.60
最大外側パネル厚 2.50
ULリスト UL94-V0
タイプ アクセサリ
製品 P7:インジェクト/エジェクトメカニズム
ラインカードやプリント基板だけよりも大きく、重い電子機器のモジュール固定用に設計されたこれらの機構は、単一の動作でモジュールを投入/取出します。アクセス制限の業界標準を満たすためにツールによる保護スタイルもご利用いただけます。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。