N6-DHRM-1630

Surface Mount Hinge, 30 mm size, with Mounting Holes, Steel, Blue Zinc Plating

見積のご依頼
製品仕様
材質
仕上げ Blue Zinc
取りつけ ねじ取付
シリーズ D series
ヒンジのスタイル トルクフリー 可動範囲 180°
長さ 30.00
製品 N6:表面取りつけヒンジ
ステンレススティール製N6ヒンジは、外観が性能と同じくらい重要であるさまざまな用途向けに完璧に艶出しされた耐蝕性構造を提供します。 型打ちした、鋳造構造、さらに露出したハードウェアと覆い隠されたハードウェア設計は、厳しい用途において魅力的で信頼できる性能向けにいくつかの統一小売価格を提供しています。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。

あなたのレビューを投稿する
レビュー中の商品:Surface Mount Hinge, 30 mm size, with Mounting Holes, Steel, Blue Zinc Plating