The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
ノビブラパネルラッチ, プラスティック, 黒, 白, ダイヤモンドブラス, いいえ
MP-01-103-574
ノビブラパネルラッチ, プラスティック, 黒, 白, ダイヤモンドブラス, いいえ
製品仕様
| 材質 |
プラスチック |
| アクセス制限 |
制限なし |
| 表面処理された |
いいえ |
| 取りつけ |
スレッドイン |
| Grip - Minimum (mm) |
3.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
22.00 |
| 操作 |
右手-外開 |
| ハンドル スタイル |
タイプ 1(引き出し用) |
| 本体の表面処理 |
黒 |
| ハンドルの表面処理 |
ダイヤモンドブラス |
| カップの表面処理 |
白 |
| 製品 |
MP - Novibra(ノビブラ) パネルラッチ |
エレガントなデザインかつ便利なプッシュ・トゥ・クローズ、ツイスト・トゥ・オープンスタイルは、実際に性能の向上につながります。防振機能により、通常の振動に関わらず収納装置を静かに保ちます。高度に設計されたラッチは、ドアや引き出しへの用途向けに2つの異なる機構、多数の仕上げを提供します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
No stock is available for this product.