The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
オフショアスイングドアラッチ, ライト スイング, キーロック, クロム処理,
ME-03-611-10
オフショアスイングドアラッチ, ライト スイング, キーロック, クロム処理,
製品仕様
仕上げ |
クロムめっき |
ポール(爪)スタイル |
ショート |
アクセス制限 |
六角/マイナス |
表面処理された |
いいえ |
Grip - Minimum (mm) |
12.70 |
Grip - Maximum (mm) |
12.70 |
操作 |
右スイング |
製品 |
ME - ドアラッチ(船舶用、スイング) |
シンプルな外観とさまざまな取りつけオプションにより、あらゆる乗車ドア向けに非常に実用的なラッチとなっています。数々の魅力的なデザインと仕上げオプションが抜群のアクセントを加えます。様々な取りつけスタイルがあり、曲線状ドアまたはスライドドアを変わった角度へ接合するのに対応します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
No stock is available for this product.
843cef85b7cdcbaeb744b9757a9302dbdb20c2340a0ea5da1ab72bc19ab77c08
18.216.150.124
please type in at least 2 letters...