材質 | 亜鉛合金 |
---|---|
仕上げ | 亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
表面処理された | はい |
外側のパネル厚さ | 12.30 |
最大外側パネル厚 | 37.70 |
製品 | M4 - モジュール式ラッチシステム |
厚手のドアパネルや断熱扉を一定の強い圧縮力でしっかりと閉じて安全に固定するM4 モジュール式ラッチシステム。空調設備の断熱・防熱・気密扉など、さまざまな用途でシンプルな操作性を可能にします。ラッチは、エンクロージャごとの異なる寸法に合わせて幅広く調整できます。
あなたのレビューを投稿する
材質 | 亜鉛合金 |
---|---|
仕上げ | 亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
表面処理された | はい |
外側のパネル厚さ | 12.30 |
最大外側パネル厚 | 37.70 |
製品 | M4 - モジュール式ラッチシステム |
厚手のドアパネルや断熱扉を一定の強い圧縮力でしっかりと閉じて安全に固定するM4 モジュール式ラッチシステム。空調設備の断熱・防熱・気密扉など、さまざまな用途でシンプルな操作性を可能にします。ラッチは、エンクロージャごとの異なる寸法に合わせて幅広く調整できます。