LJ-9CL5000
LOCKWELL® ロックウェル航空宇宙/軍事産業用戻り止めピン, Two Ball Detent - Precision, Lハンドル, 14.250 mm, 127 mm, ステンレススティール, パッシベート
| 材質 | ステンレス鋼 |
|---|---|
| 仕上げ | 不動態化処理 |
| グリップ長 | 127.00 |
| アクチュエーション | 2ボールディテント - 精密 |
| ハンドル スタイル | Lハンドル |
| 長さ | 127.00 |
| シャンク径 | 14.3 mm |
| 製品 | LA/LJ :DZUSロックウェル航空宇宙/軍事産業用戻り止めピン |
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
あなたのレビューを投稿する