LJ-15CR2000

LOCKWELL® ロックウェル航空宇宙/軍事産業用戻り止めピン, Two Ball Detent - Precision, リング, 23.750 mm, 50.8 mm, ステンレススティール, パッシベート

見積のご依頼
製品仕様
材質 ステンレス鋼
仕上げ 不動態化処理
グリップ長 50.80
アクチュエーション 2ボールディテント - 精密
ハンドル スタイル リング
長さ 50.80
シャンク径 23.8 mm
製品 LA/LJ :DZUSロックウェル航空宇宙/軍事産業用戻り止めピン

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。