LH-7CR3000D
LOCKWELL® ロックウェル二重動作クイックリリースピン, Double Acting, リング, 11.070 mm, 76.2 mm, ステンレススティール, パッシベート
| Drive Out Construction | はい |
|---|---|
| 材質 | ステンレス鋼 |
| 仕上げ | 不動態化処理 |
| グリップ長 | 76.20 |
| アクチュエーション | 複動式 |
| ハンドル スタイル | リング |
| 長さ | 76.20 |
| シャンク径 | 11.1 mm |
| 製品 | LW - LOCKWELL® ダブルロック クイックリリースピン |
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
あなたのレビューを投稿する