LH-3CT8000D

LOCKWELL® ロックウェル二重動作クイックリリースピン, Double Acting, Tハンドル スタイル, 4.790 mm, 203.2 mm, ステンレススティール, パッシベート

見積のご依頼
製品仕様
Drive Out Construction はい
材質 ステンレス鋼
仕上げ 不動態化処理
グリップ長 203.20
アクチュエーション 複動式
ハンドル スタイル Tハンドル
長さ 203.20
シャンク径 4.8 mm
製品 LW - LOCKWELL® ダブルロック クイックリリースピン

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。

Please use this file for information on how to properly order this (and accompanying, if applicable) parts :