LH-10CR6000

LOCKWELL® ロックウェル二重動作クイックリリースピン, Double Acting, リング, 15.840 mm, 152.4 mm, ステンレススティール, パッシベート

見積のご依頼
製品仕様
Drive Out Construction いいえ
材質 ステンレス鋼
仕上げ 不動態化処理
グリップ長 152.40
アクチュエーション 複動式
ハンドル スタイル リング
長さ 152.40
シャンク径 15.9 mm
製品 LW - LOCKWELL® ダブルロック クイックリリースピン

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。