The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
LOCKWELL® ロックウェル航空宇宙/軍事産業用戻り止めピン, Single Acting, リング, 6.311 mm, 152.4 mm, ステンレススティール, パッシベート
LG-4CR6000
LOCKWELL® ロックウェル航空宇宙/軍事産業用戻り止めピン, Single Acting, リング, 6.311 mm, 152.4 mm, ステンレススティール, パッシベート
製品仕様
| 材質 |
ステンレス鋼 |
| 仕上げ |
不動態化処理 |
| グリップ長 |
152.40 |
| アクチュエーション |
単動式 |
| ハンドル スタイル |
リング |
| 長さ |
152.40 |
| シャンク径 |
6.4 mm |
| 製品 |
LG/LMシリーズ – DZUS ® Lockwell ® クイックリリースピン |
精密に仕上げられた単動ピンは、頻繁かつ繰り返し使用することが要求される用途へ迅速、簡単かつ確動の動作を提供。ピン先端の戻り止めボールは、耐振性能のため、接合表面にぴったり適合しています。プッシュボタン作動でボールがピンに引っ込められ、出し入れが簡単です。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
No stock is available for this product.