LG-10CT6000

LOCKWELL® ロックウェル航空宇宙/軍事産業用戻り止めピン, Single Acting, Tハンドル スタイル, 15.836 mm, 152.4 mm, ステンレススティール, パッシベート

見積のご依頼
製品仕様
材質 ステンレス鋼
仕上げ 不動態化処理
アクチュエーション 単動式
ハンドル スタイル Tハンドル
長さ 152.40
シャンク径 15.9 mm
製品 LG/LMシリーズ – DZUS ® Lockwell ® クイックリリースピン
精密に仕上げられた単動ピンは、頻繁かつ繰り返し使用することが要求される用途へ迅速、簡単かつ確動の動作を提供。ピン先端の戻り止めボールは、耐振性能のため、接合表面にぴったり適合しています。プッシュボタン作動でボールがピンに引っ込められ、出し入れが簡単です。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。