V2/V3/V4:ベルサ・ラッチシリーズドローラッチ

ベルサ・ラッチの設計はラッチとキーパーが同一平面状にある用途におけるパネルとフレーム間の不ぞろいな寸法に対応するため、外部ねじりばねを組み込みます。内蔵の変動が、時と共に変化するパネルやガスケットへの適合で、凹凸や変更を補正します。
V2/V3/V4:ベルサ・ラッチシリーズドローラッチ
多様な材質からお選びいただける様々なサイズのラッチにより、フレームとパネル間の不一致に対応できます。
  • 最大2.3mm(0.09インチ)までの密閉とガスケットセットの凹凸を補正するばね装備アンカープレート キーパー取りつけ面からラッチまでの幅広い寸法を実現するさまざまなラッチサイズ ロックまたは不正開錠防止のためのセキュリティオプションをご用意 ステンレススティール製がお選びいただけるモデルもあります
  • 刃の短いスタイル(スモール)で南京錠オプションをご利用いただけます 刃の短いスタイル(スモール)でワイヤ密閉オプションをご利用いただけます

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

V2/V3/V4:ベルサ・ラッチシリーズドローラッチ

表示方法 リスト

2 注文

降順
  1. No more items to load
ecd64c9f6f7a589215f60343996c56f7b1419059049ea7b37a30ab995716cc5e 3.23.131.3
please type in at least 2 letters...
Loading...