TL:オーバーセンータラッチ

サウスコのオーバーセンタ-ラッチはレバー動作やオーバーセンター動作の応用で機能を向上させ、二枚のパネルを引き付けて安全に固定します。多様なラッチのサイズと様々なアプリケーション用にデザインも豊富に取り揃えております。

TL:オーバーセンータラッチ

これらのラッチには最大強度用の直線ベイル、異なった取り付け位置やガスケットセットに対応する曲面ベイルなど幅広いワイアベイルの選択肢があります。

  • オーバーセンターラッチで同一平面を固定
  • 最大強度と耐衡撃用に平面・曲面ワイアリンク
  • コンシールド型は外観の美しさをアピール
  • 第二のキャッチが不用意な解放を二重に防止
  • 南京錠タイプでセキュリティ強化
  • 亜鉛めっき製とステンレス製の選択肢

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

TL:オーバーセンータラッチ

選択にマッチする商品が見つかりません。
af1bcc748723d69d3ca5ffe06f0cda5959683cdda2ebfd70ab3591a9c02bcd9a 3.141.40.160
please type in at least 2 letters...
Loading...