LA-5CW1000

DZUS® Lockwell®ロックウェル航空宇宙/軍事産業用戻り止めピン, Single Ball Detent - Precision, Ring Handle w Shoulder, 7.9 mm, 25.4 mm, ステンレススティール,

見積のご依頼
製品仕様
材質 ステンレス鋼
グリップ長 25.40
アクチュエーション シングルボールディテント - 精密
ハンドル スタイル リングハンドル(ショルダー付)
長さ 25.40
シャンク径 7.9 mm
製品 LA/LJ :DZUSロックウェル航空宇宙/軍事産業用戻り止めピン

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。