LA-4CW4000
DZUS® Lockwell®ロックウェル航空宇宙/軍事産業用戻り止めピン, Single Ball Detent - Precision, Ring Handle w Shoulder, 6.350 mm, 101.6 mm, ステンレススティール,
材質 | ステンレス鋼 |
---|---|
グリップ長 | 101.60 |
アクチュエーション | シングルボールディテント - 精密 |
ハンドル スタイル | リングハンドル(ショルダー付) |
長さ | 101.60 |
シャンク径 | 6.4 mm |
製品 | LA/LJ :DZUSロックウェル航空宇宙/軍事産業用戻り止めピン |
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
あなたのレビューを投稿する