The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
ロータリ式ドローラッチ, Sサイズ, , ステンレススティール, ナチュラル
K3-0100-52
ロータリ式ドローラッチ, Sサイズ, , ステンレススティール, ナチュラル
製品仕様
| 材質 |
ステンレス鋼 |
| 仕上げ |
不動態化処理 |
| 色 |
無処理 |
| サイズ・シリーズ |
スモールサイズ |
| タイプ |
Receptacle |
| 製品 |
K2/K3/K4/K5 - パッチン錠(回転) |
高い使用荷重、便利な機械効率、コンパクトサイズは、共通した特徴であり、このメリットにより、サウスコの回転式ドローラッチは、空間と強度が重要な機能的検討事項である同一平面上の用途に最適とされています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
92
|
2025-12-15
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
77
|
2025-12-16
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
17
|
2025-12-16
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
15
|
2025-12-15
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
10
|
2025-12-01
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|