R6:コンシール型ドア用ヒンジ
これらのローラースタイルヒンジはコンシールタイプの取りつけをさらに美しくし、様々な取付け位置やドアの開閉方向、ドアステイに対応します。別のサポートなしにドアを開放状態に保ち、水平方向のトレイの代用にもなります。

- 完全コンシール取りつけデザインを採用すると、パネルを閉じた際に外観はクリーンで継ぎ目がしっかり閉じられた状態に ドアの開き/ポジショニングの範囲 は3つのスタイルから選択可能 (180度、90度、および78度) ドアステイにより別の部品でドアをとめる必要もなくなり、メンテナンス時もドアを手で押さえることなく装置にアクセスできて便利縦横両方向に使用可能(プルアップまたはプルダウンリッドとドア)
- 2種類の材質から選択:亜鉛メッキスティール、ステンレススティール(耐蝕性仕様) オープニングは3種類から選択:ドアステイ、90度、180度
- 動作温度範囲:-40℃(-40º F)~85℃(185º F)
- 完全コンシール取りつけデザインを採用すると、パネルを閉じた際に外観はクリーンで継ぎ目がしっかり閉じられた状態に ドアの開き/ポジショニングの範囲 は3つのスタイルから選択可能 (180度、90度、および78度) ドアステイにより別の部品でドアをとめる必要もなくなり、メンテナンス時もドアを手で押さえることなく装置にアクセスできて便利縦横両方向に使用可能(プルアップまたはプルダウンリッドとドア)
- 2種類の材質から選択:亜鉛メッキスティール、ステンレススティール(耐蝕性仕様) オープニングは3種類から選択:ドアステイ、90度、180度
- 動作温度範囲:-40℃(-40º F)~85℃(185º F)
製品検索: 条件で絞り込む