MP:コート掛け用フック

コートフック用にハンガーのデザインを刻印した、シンプルで堅牢なコート掛け用フック。格納式の引手ノブを備えたフラッシュ(平面)設計で、インテリアに合わせて選べるスタイルを各種取り揃えています。

MP:コート掛け用フック

スタイリッシュなライン、選べるフランジ形状とクロムまたは真鍮めっき仕上げで、あらゆる用途でデザイン性を高めるコート掛け用フック。

 

  • 装飾性に優れたフラッシュ(平面)取付デザインと、選べる各種形状と金属仕上げ
  • ノブ:使用時にポップアップ、閉鎖時には平面ですっきりとした外観
  • 簡単操作:ボタンを押してノブを飛び出し/格納
  • 品質を感じる洗練された外観と金属ノブ
  • 仕上げ:光沢クロム、サテンクロムまたは真鍮(ノブとフランジに異なる仕上げを選択可能)
  • フランジ形状:インテリアデザインに合わせて選べるオーバル型、正方形、または円形
  • ハウジングとカバーはプラスチック製、ノブとフランジは金属製クロム/真鍮/サテンめっき仕上げ
  • 位置合わせタブ:ドリル加工した25.4mm丸穴(18mmキー用スロット付)またはダブルD穴に対応
  • 対応パネル厚:2〜25.4 mm

'部品番号で製品認証を検索する場合はここをクリック :

製品ごとの認証

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

MP:コート掛け用フック

表示方法 リスト

1の商品200

降順
246b600cc462c571dedc9fe1fe7985d10b4e3cd4628c70891b060b12274bd13f 18.223.247.164
please type in at least 2 letters...
Loading...