H3-60-372-050

スイングハンドルカムラッチ, ラージ - 177mm (6.96インチ), いいえ, ベルコア規格 216 キーDIN, 亜鉛合金, 粉体塗装(黒)

見積のご依頼
製品仕様
材質 亜鉛合金
仕上げ 粉体塗装
表面処理された いいえ
ロックオプション DIN ベルコア216キー
アクチュエータのタイプ Cylinder Lock
ラッチング ポイント 1点または3点締め
予備パドロックハスプ いいえ
タイプ Radial Fan
製品 H3 - カムラッチ(スイングハンドル)
このアップグレードしたモジュール設計は、業界水準のパネル前処理要件用のパッケージとして見た目的にも人間工学的にも好ましい薄型で、最高の柔軟性を提供します。様々なオフセットカム、シングルポイントラッチ、多数のロックとロック無しオプションにより、費用効率の高い構成が簡素化されています。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。