The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
スイングハンドルカムラッチ, ラージ - 177mm (6.96インチ), いいえ, 3mmダブルビットDIN, 亜鉛合金, クロム処理
H3-60-340-044
スイングハンドルカムラッチ, ラージ - 177mm (6.96インチ), いいえ, 3mmダブルビットDIN, 亜鉛合金, クロム処理
製品仕様
| 材質 |
亜鉛合金 |
| 仕上げ |
クロムめっき |
| 色 |
サテン仕上 |
| 表面処理された |
いいえ |
| ロックオプション |
3mm ダブルビット |
| アクチュエータのタイプ |
Cylinder Lock |
| ラッチング ポイント |
1点または3点締め |
| 予備パドロックハスプ |
いいえ |
| タイプ |
Radial Fan |
| 製品 |
H3 - カムラッチ(スイングハンドル) |
このアップグレードしたモジュール設計は、業界水準のパネル前処理要件用のパッケージとして見た目的にも人間工学的にも好ましい薄型で、最高の柔軟性を提供します。様々なオフセットカム、シングルポイントラッチ、多数のロックとロック無しオプションにより、費用効率の高い構成が簡素化されています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
75
|
2026-01-05
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|