H3-60-270-044
スイングハンドルマルチポイントシステム, ラージ - 177mm (6.96インチ), はい, シングル 又はスリーポイント, 5mmダブルビットDIN, いいえ, 亜鉛合金, クロム処理
| 材質 | 亜鉛合金 |
|---|---|
| 仕上げ | クロムめっき |
| 色 | サテン仕上 |
| アクセス制限 | 南京錠対応 |
| 表面処理された | いいえ |
| ロックオプション | DIN 3mm ダブルビット |
| アクチュエータのタイプ | Cylinder Lock |
| ラッチング ポイント | 1点または3点締め |
| 予備パドロックハスプ | はい |
| タイプ | Radial Fan |
| 製品 | H3:スイングハンドルマルチポイントシステム |
このアップグレードしたモジュール設計は、業界水準のパネル前処理要件用のパッケージとして見た目的にも人間工学的にも好ましい薄型で、最高の柔軟性を提供します。様々なオフセットカム、マルチポイントラッチ、多数のロックとロック無しオプションにより、費用効率の高い構成が簡素化されています。