H3-50-423-144

スイングハンドルマルチポイントシステム, ミディアムサイズ - 152mm (5.98インチ), はい, CH 333キーDIN, はい, 亜鉛合金, クロム処理

見積のご依頼
製品仕様
材質 亜鉛合金
仕上げ クロムめっき
サテン仕上
アクセス制限 南京錠対応
表面処理された はい
ロックオプション CH 333キーDIN
アクチュエータのタイプ Cylinder Lock
サイズ・シリーズ ミディアムサイズ
コンプライアンス仕様 UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12K, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ13, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ2, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ5
ラッチング ポイント 1点または3点締め
予備パドロックハスプ はい
タイプ Retaining Spring
製品 H3 - カムラッチ(スイングハンドル)
このアップグレードしたモジュール設計は、業界水準のパネル前処理要件用のパッケージとして見た目的にも人間工学的にも好ましい薄型で、最高の柔軟性を提供します。様々なオフセットカム、シングルポイントラッチ、多数のロックとロック無しオプションにより、費用効率の高い構成が簡素化されています。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。