H3-50-241-044

スイングハンドルマルチポイントシステム, ミディアムサイズ - 152mm (5.98インチ), はい, シングル 又はスリーポイント, 5 mm両刃, いいえ, 亜鉛合金, サテン

見積のご依頼
製品仕様
材質 亜鉛合金
仕上げ クロムめっき
サテン仕上
アクセス制限 南京錠対応
表面処理された いいえ
ロックオプション 5mm ダブルビット
アクチュエータのタイプ Cylinder Lock
サイズ・シリーズ ミディアムサイズ
ラッチング ポイント 1点または3点締め
予備パドロックハスプ はい
タイプ Retaining Spring
製品 H3:スイングハンドルマルチポイントシステム
このアップグレードしたモジュール設計は、業界水準のパネル前処理要件用のパッケージとして見た目的にも人間工学的にも好ましい薄型で、最高の柔軟性を提供します。様々なオフセットカム、マルチポイントラッチ、多数のロックとロック無しオプションにより、費用効率の高い構成が簡素化されています。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。