H3-50-123-144
スイングハンドルマルチポイントシステム, ミディアムサイズ - 152mm (5.98インチ), いいえ, シングル 又はスリーポイント, CH 333キーDIN, はい, 亜鉛合金, サテン
| 材質 | 亜鉛合金 |
|---|---|
| 色 | サテン仕上 |
| 表面処理された | はい |
| ロックオプション | CH 333キーDIN |
| アクチュエータのタイプ | Cylinder Lock |
| サイズ・シリーズ | ミディアムサイズ |
| コンプライアンス仕様 | UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12K, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ13, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ2, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ5 |
| ラッチング ポイント | 1点または3点締め |
| 予備パドロックハスプ | いいえ |
| タイプ | Retaining Spring |
| 製品 | H3:スイングハンドルマルチポイントシステム |
このアップグレードしたモジュール設計は、業界水準のパネル前処理要件用のパッケージとして見た目的にも人間工学的にも好ましい薄型で、最高の柔軟性を提供します。様々なオフセットカム、マルチポイントラッチ、多数のロックとロック無しオプションにより、費用効率の高い構成が簡素化されています。